Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

461

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
461
UPC
784564104618
Product Length/Depth
1.88 in
Product Height
1.13 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Set screw
Material
Zinc plated steel
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.