Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

469

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, Four tightening screws, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
469
UPC
784564104694
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
6 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
0.095 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Set screw
Material
Zinc plated steel
Trade size
4"
Special features
Four tightening screws

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.