Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

5-D-7-1-R-CL

Revolution Totalizer, D, 5 digit, Right hand, Wing nut reset, Clockwise, Base mount, 1:1

Spécifications générales

Product Name
Eaton count control totalizer
Catalog Number
5-D-7-1-R-CL
UPC
782114104484
Product Length/Depth
2.53 in
Product Height
1.875 in
Product Width
2.875 in
Product Weight
0.33 lb
Certifications
UL/CUL listed
Catalog Notes
Revolution totalizers count down when shaft rotation is reversed

Caractéristiques du produit

Series
D
Mounting method
Base

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.