Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

50D

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
50D
UPC
784564250506
Product Length/Depth
0.94 in
Product Height
0.83 in
Product Width
0.9 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Material
Zinc die cast
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.