Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

518

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, 3-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
518
UPC
784564105189
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1.5 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Material
Malleable iron
Trade size
3-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.