Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

518B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 518 junction box, 1-1/2" depth, Brass, Surface

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 518 junction box
Catalog Number
518B
UPC
662276383074
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.3 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Material
Brass
Depth
1-1/2 in
Mounting style
Surface

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.