Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

521 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 6"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
521 HDG
UPC
662277059589
Product Length/Depth
14 in
Product Height
5.8 in
Product Width
3.3 in
Product Weight
6.9 lb
Certifications
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.