Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

533

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support, 2" base size, 7/8" jaw opening size, Malleable iron, 3/8"-16 tapped holes

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support
Catalog Number
533
UPC
784564105332
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.82 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.81 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Malleable iron
Base size
2"
Jaw opening size
7/8"
Tapped holes
3/8"-16

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.