Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

534

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support, 2-1/2" base size, 7/8" jaw opening size, Malleable iron, 1/2"-13 tapped holes

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support
Catalog Number
534
UPC
784564105349
Product Length/Depth
2.28 in
Product Height
2.15 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
1.55 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Malleable iron
Finish
Zinc plated
Base size
2-1/2"
Jaw opening size
7/8"
Tapped holes
1/2"-13

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.