Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

562AT4

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 562 junction box, 2-3/8" depth, Copper-free aluminum, Surface mount, 4-pole terminal block

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 562 junction box
Catalog Number
562AT4
UPC
662276383296
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
1.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Material
Copper-free aluminum
Depth
2-3/8 in
Mounting style
Surface
Special features
4-pole terminal block

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.