Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

566

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC and FMC clamp, Steel, 0.540" inside strap, 1/4", Light gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC and FMC clamp
Catalog Number
566
UPC
784564105660
Product Length/Depth
1.15 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.02 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
AC/MC and FMC
Type
Light gauge
Material
Steel
Trade size
1/4"
Special features
0.540" inside strap

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.