Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

568B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 568 junction box, 3" depth, Brass, Surface mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 568 junction box
Catalog Number
568B
UPC
662276383388
Product Length/Depth
6.38 in
Product Height
7.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
12.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Material
Brass
Depth
3 in
Mounting style
Surface

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.