Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

571BT6

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 571 junction box, 2" depth, Brass, Surface mount, 6-pole terminal block

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 571 junction box
Catalog Number
571BT6
UPC
662276383531
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
2 in
Product Weight
3.8 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Material
Brass
Depth
2 in
Mounting style
Surface
Special features
6-pole terminal block

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.