Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

574B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 574 junction box, 2-3/16" depth, Brass, Surface mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 574 junction box
Catalog Number
574B
UPC
662276383685
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
4.3 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Material
Brass
Depth
2-3/16 in
Mounting style
Surface

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.