Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

5A/5BAUXCONTACTS

Eaton W-VAC auxiliary switch, 440W, 5A

Spécifications générales

Product Name
Eaton W-VAC auxiliary switch
Catalog Number
5A/5BAUXCONTACTS
UPC
786685632698
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3 in
Product Width
6 in
Product Weight
3 lb
Certifications
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Used with
W-VACiMB
Amperage Rating
5 A
Wattage
440W
Type
Auxiliary switch

Exporter les caractéristiques du produit