Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

5CLS-30

Eaton Bussmann series 5CLS fuse, Single barrel, 4.8 kV, 30A, 50 kAIC, Motor start, CLS, Single barrel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series CLS fuse
Catalog Number
5CLS-30
UPC
051712529051
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
8 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30 A
Fuse indicator
With Indicator
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.