Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

5P3000

ASC 5P Eaton, Tour, 3 000 VA, 2 700 W, Entrée L5-30P, Sorties : (6) 5-20R; (1) L5-30R, 120 V, Tour, onde sinusoïdale pure, carte réseau optionnelle

Prix catalogue $3,018.75

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 5P Eaton
Numéro du catalogue
5P3000
CUP
743172039644
Longueur du produit
25.5 in
Hauteur du produit
17.4 in
Largeur du produit
3.4 in
Poids du produit
81 lb
Conformités
FCC Partie 15 Classe A Sous-partie B Sections 15.107b, 15.109b
FCC Partie 15
Certifications
Homologué cUL
UL 497A
UL 1778
Notes de catalogue
Permet le fonctionnement de l’ASC sans alimentation d’entrée

Batterie

Graphique sur la durée d'exécution
Type de batterie
Plomb acide avec valve de régulation (VRLA)
Remplacement de batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Capacité prolongée de la batterie
Aucun; Voir l’ASC 5PX Eaton pour connaître les options de durées de fonctionnement étendues

Sortie électrique

Tension
120 V
Receptacle
(6) 5-20R; (1) L5-30R
Puissance
2 700 W
Plage de tension de sortie
102 à 132 Vca
Fréq. de sortie 
50/60 Hz
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/120/125 V)
Tension de sortie nominale
100 V
120 V
125 V
Topologie
Interactive en ligne

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
L5-30P
Tension nominale d'entrée
100 VCA
110 VCA
120 VCA
127 VCA
Tension d’entrée nominale prise en change
100 VCA
110 VCA
120 VCA
127 VCA
Fréquence nominale
50 à 60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
0,9
Longueur du cordon d'entrée
10 pi
Plage de tension d’entrée 
89 à 151 Vca (réglable de 70 à 153 Vca)
Plage de fréquences d'entrée
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode faible sensibilité

Communications

Communication
1 port USB compatible DHI + 1 port série RS232 et contacts de relais (les ports USB et RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément)
Fentes d'extension
Une fente; la carte réseau gigabit (Network-M3) est optionnelle.
Compatibilité logicielle
Gestionnaire d’énergie intelligent, Intelligent Power Manager Eaton

Environnemental

Altitude
Jusqu'à 10 000 pi (3 000 m) sans déclassement
Niveau de bruit
< 50 dB à 1 mètre
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 305, Batterie : 2 047
Humidité relative
De 20 à 95 % sans condensation

Caractéristiques supplémentaires

Contenu de l’emballage
  • ASC interactive en ligne 3 000 VA 2 700 W 120 V 5P avec 7 prises
  • Câble USB
  • Câble RS-232
  • (2) piédestaux pour tour
  • Guide de démarrage rapide
Taille du support
0 U
Couleur
Noir/argent
Efficacité à charge max.
97 %

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE 3 ANS AVEC INSCRIPTION
  • -3 ans
  • -Couverture des pièces, des composants électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • -Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • DÉPÔT POUR LA RÉPARATION DE CINQ ANS : 5SW5Y-3000UC
  • -Couv. sur les pièces expédiées pendant cinq ans
  • -Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • -Expédition le prochain jour ouvrable
  • -Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-6009UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.