Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

5PX1500RT

ASC 5PX Eaton, 1 440 VA, 1 440 W, Sorties : (8) 5-15R, 120 V, Bâti/Tour, Entrée 5-15P, onde sinusoïdale pure, Carte réseau optionnelle

Prix catalogue $2000.25

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 5PX Eaton
Numéro du catalogue
5PX1500RT
Longueur du produit
20.6 in
Hauteur du produit
3.4 in
Largeur du produit
17.4 in
Poids du produit
65 lb
Conformités
Marqué CE
FCC Partie 15 Classe A Sous-partie B Sections 15.107b, 15.109b
Certifications
NOM
cTUVus
UL 497A
UL 1778
Homologué cUL
Homologué UL
Notes de catalogue
Le modèle 5PX remplace Evolution:_81711, Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Permet le démarrage de l’ASC sans alimentation en électricité

Caractéristiques du produit

Caractéristiques spéciales
Technologie ABM et méthode de recharge compensée en température (sélectionnées par l’utilisateur), test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, reconnaissance automatique des EBM.
Topologie
Interactive en ligne
Couleur
Noir/argent
Indice de puissance (VA)
1 440 VA
Puissance
1 440 W
Contenu de l’emballage
  • ASC 5PX
  • Piédestal pour tour
  • Trousse de rails à 4 montants
  • Guide de l’utilisateur sur CD
  • Guide de démarrage rapide
  • Câble USB
  • Câble de série RS‑232
  • Tournevis à tête cruciforme Phillips
Connexion d'entrée
5-15P
Longueur du cordon d'entrée
8 pi
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/110/120/127 V)
Fréquence nominale
50-60 Hz
Plage de fréquences d'entrée
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode faible sensibilité
Facteur de puissance d’entrée
1
Receptacle
(8) 5-15R
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale
Tension
120 V
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/120/125 V)
Type d’alimentation
1
Graphique sur la durée d'exécution
Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Remplacement de batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Puissance nominale de la batterie
12 V/7,2 Ah
Type de batterie
Scellée, plomb-acide
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 5PXEBM48RT
Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE 3 ANS AVEC INSCRIPTION
  • -3 ans
  • - Couv. des pièces, des composants électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • DÉPÔT POUR LA RÉPARATION DE 5 ANS : 5SW5Y-1750UC
  • Couv. sur les pièces expédiées pendant 5 ans
  • - Couv. des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • - Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-2509UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique
Fentes d'extension
Une fente; la carte réseau gigabit (Network-M2) est optionnelle.
Compatibilité logicielle
Gestionnaire énergétique intelligent, Intelligent Power Manager Eaton (inclus)
Interface utilisateur
Écran ACL graphique
Altitude
Jusqu'à 10 000 pi (3 000 m) sans déclassement
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 305, batterie : 2 047
Niveau de bruit
<45 dB à 1 mètre
Humidité relative
De 20 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Efficacité à charge max.
97 %
Plage de tension d’entrée 
89 à 151 Vca (réglable de 70 à 153 Vca)
Fréq. de sortie 
50/60 Hz
Facteur de puissance de sortie
1
Plage de tension de sortie
102 à 132 Vca

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.