Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

600R11C

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 600A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 73 x 210 mm, gL/gG, CSA, Current-limiting

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
600R11C
EAN
5027590051637
UPC
051712589192
Product Length/Depth
21.4 mm
Product Height
7.8 mm
Product Width
7.8 mm
Product Weight
1100 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
600 A
Construction type
HRCII-C
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
186 mm
Breaking capacity
80 kA
Frequency rating - max
50 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
600 V
Class
Class gG/gL
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
Bolt-on
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Material
Ceramic body
Voltage rating
600 V
Type
Fuse
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.