Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

6090659
4K14K5H600

Eaton 4K Drive shaft, 14 mm, K5, L = 600 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton 4K Accessory Drive shaft
Catalog Number
6090659
EAN
8711426848900
Product Length/Depth
600 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.7 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Universal

Caractéristiques du produit

Type
Drive shaft
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
14 mm
Cross section width
14 mm
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
0 A
Shaft length
600 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit