Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

60KTH
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 700 Vac/dc, 60A, None, Fuse

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
60KTH
EAN
5027590484473
UPC
051712836319
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
36 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
180.6 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60 A
Voltage type
AC/DC
Utilization category
Other
Release characteristic
Other
Fuse indicator
None
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Watt losses
11 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
141 mm
Current type
AC/DC
Rated voltage AC
1200 V
Rated voltage DC
1000 V
Color
None
Construction size
Other
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.