Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

60LR85
60A, 415V, C type II, 23x57 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 60A, AC 415 V, system C type II, 23 x 57 mm, gL/gG, 4.5W Loss

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
60LR85
EAN
5027590484480
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
100.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60 A
Current type
AC
Breaking capacity
33 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated voltage AC
415 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
LR85
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Fuse indicator
Other
Watt losses
4.5 W
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction
BS system C type II
Construction size
23 x 57 mm
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Material
Ceramic
Release characteristic
Other
Voltage rating
415 V
Type
fuse
Application
protection of incoming cables into residential and commercial properties
Breaking capacity at nominal voltage, AC
33 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.