Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

630CMMT

Fuse-link, High Speed, 630 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
630CMMT
EAN
5027590052344
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
38 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
625 g
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
630 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
110 mm
Mounting dimension
M8
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
86 W
Fuse shape
Center dual barrel bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
CMMT
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.