Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

63ENL
63A NEUTRAL LINK

Neutral link, LV, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63ENL
EAN
5027590485029
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
5 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
11.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
63 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88/F2
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
63ENS Safeloc fuse holder

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.