Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

63ENSFWHITE

Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63ENSFWHITE
EAN
5027590485104
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
58 mm
Product Width
152 mm
Product Weight
184.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
63 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
ESD
Color
White
Bus-mounting type
Yes
Connection
Front connected/front connected
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeloc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.