Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

63NHM00B
FUSE NH SIZE 00 AM 63A 500V

Eaton Fuse-link, LV, 63 A, AC 500 V, NH00, aM, IEC, dual indicator, live gripping lugs

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
63NHM00B
EAN
5027590485661
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
191 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
63 A
Fitted with:
Metal gripping lugs
Fuse size
NH00
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Rated switching capacity
120 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class aM
Fuse type
Square body with knife blade contact
Utilization category
aM (switchgear protection)
Accessory/spare part type
SDL-00 Solid link
FEH- Fuse extraction handle
TD00-IP20 IP protection kit
TD00-IP20I Integral protection kit
TD00-IP20IC Integral Triple pole protection kit including fuse covers
Interrupt rating
120 kAIC
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
3.1 W
Connection
Blade end
Construction
NH00
Construction size
NH00
Fuse shape
Square body
Knife blade contacts
Voltage type
AC
Suitable for
SD00-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD00-D Triple pole NH Fuse base
Material
Ceramic body
Quantity
3
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
industrial
Rated switching capacity AC
120 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.