Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

652YELLOW

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Yellow, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
652YELLOW
UPC
662277091022
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Compression
Connector type
Straight
Material
Steel
Thread
Threadless
Insulator
Non-insulated
Color
Yellow
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.