Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

654RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
654RT
UPC
784564004406
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
1.28 in
Product Width
2.57 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Compression
Connector type
Straight
Material
Steel
Thread
Threadless
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/2"
Special features
Raintight

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.