Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

659RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
659RT
UPC
784564004451
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
6.5 in
Product Width
4.4 in
Product Weight
3.6 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Compression
Connector type
Straight
Material
Steel
Thread
Threadless
Insulator
Non-insulated
Trade size
4"
Special features
Raintight

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.