Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

662DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc die cast, Compression type, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
662DC
UPC
784564004284
Product Length/Depth
6.22 in
Product Height
3.23 in
Product Width
3.43 in
Product Weight
0.22 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Compression
Material
Zinc die cast
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.