Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

662ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, Orange, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
662ORANGE
UPC
662277090865
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.27 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Compression
Material
Zinc plated steel
Color
Orange
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.