Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

68-BOX

Eaton arrow hart wallplate, Two gang, 2.15" diameter outlet receptacles, Surface mount, Silver, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton wallplate
Catalog Number
68-BOX
UPC
032664204906
Product Length/Depth
4.93 in
Product Height
2.75 in
Product Width
4.93 in
Product Weight
1.5 lb
Compliances
NAFTA
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Two gang, 2.15" diameter outlet receptacles
Type
Wallplate
Mounting method
Surface
Color
Chrome
Material
Steel
Quantity
1

Exporter les caractéristiques du produit