Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

700

Eaton Crouse-Hinds series FMC duplex type connector, AC/MC and FMC, 90° angle, Malleable iron, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC duplex type connector
Catalog Number
700
UPC
784564004703
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
AC/MC and FMC
Style
Duplex
Material
Malleable iron
Connector type
90° angle
Trade size
3/8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.