Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

709

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
709
UPC
784564107091
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Malleable iron
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.