Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

710DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Zinc die cast, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
710DC
UPC
784564003355
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.48 in
Product Width
1.48 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Zinc die cast
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.