Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

724

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Non-insulated, Malleable iron, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
724
UPC
784564107244
Product Length/Depth
2.13 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.38 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Style
Clamp
Material
Malleable iron
Connector type
90° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.