Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

741ASMRSWFL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Wide optical distribution, Shock mount, 120 Vac, 300W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light
Catalog Number
741ASMRSWFL
UPC
662276386549
Product Length/Depth
10.06 in
Product Height
12.69 in
Product Width
8.88 in
Product Weight
10.2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Incandescent
Wattage
300W
Mounting Method
Surface
Material
Copper-free aluminum
Lens material
Heat resistant glass
Optical distribution
Wide
Voltage rating
120 Vac
Special features
Shock mount

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.