Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

741B0033
HF3A-100/1A

Eaton Distribution board accessory, Current transformer HF3A, 100A/1A

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
741B0033
EAN
5703498700272
Product Length/Depth
54 mm
Product Height
28 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.26 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Opening width - min
20 mm
Opening height - min
17 mm
Nominal current
100 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
17 mm
Opening height - max
17 mm
Secondary current input
1 A
Secondary rated apparent power
1.5 VA
Opening width - max
20 mm
Accuracy class (ratio)
3
Model
Through-feed current converter
Mounting method
Snap mounting
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.