Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

741SM

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Brass, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 300W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light
Catalog Number
741SM
UPC
662276386556
Product Length/Depth
10.06 in
Product Height
12.69 in
Product Width
8.88 in
Product Weight
19 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Incandescent
Wattage
300W
Mounting Method
Surface
Material
Brass
Lens material
Heat resistant glass
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.