Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

746BQ

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746D2 spot light, Quartz halogen lamp, Heat resistant glass lens, Brass, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 500W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746D2 spot light
Catalog Number
746BQ
UPC
662276386808
Product Length/Depth
14.63 in
Product Height
17 in
Product Width
10 in
Product Weight
50 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Quartz halogen
Wattage
500W
Mounting Method
Surface
Material
Brass
Lens material
Heat resistant glass
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.