Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

749BQ

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 749 spot light, Quartz halogen lamp, Heat resistant glass lens, Brass, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 1000W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 749 spot light
Catalog Number
749BQ
UPC
662276386983
Product Length/Depth
14.5 in
Product Height
18 in
Product Width
11 in
Product Weight
59 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Quartz halogen
Wattage
1000W
Mounting Method
Surface
Material
Brass
Lens material
Heat resistant glass
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.