Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

7ACLS-9R

Eaton Bussmann series 7ACLS fuse, Single barrel, 9R designation, 200A, 50 kAIC, Motor start, ACLS, Class R, Ampgard, Single barrel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series ACLS fuse
Catalog Number
7ACLS-9R
UPC
051712529983
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200 A
Class
Class R
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Ampgard
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 9R designation

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.