Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

870

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 2-1/2" or 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
870
UPC
782274004808
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
9.01 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
0.97 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Sheet steel
Trade size
2-1/2" or 3"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.