Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

880

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 2-1/2" or 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
880
UPC
782274005003
Product Length/Depth
5 in
Product Height
12.25 in
Product Width
0.56 in
Product Weight
1.14 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Sheet steel
Trade size
2-1/2" or 3"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.