Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

8D709F98PD

Aluminium jam nut receptacle, Nickel plating, with male contacts, polarization D; 8D709F98PD

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau D38999 SIII / 8D series milaero connectors
Catalog Number
8D709F98PD
Product Length/Depth
32.5 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
13 g

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Shielding
Connector orientation
D
Connector type
Contact delivery
Unloaded
Contact gender
Pin (Male)
Contact plating
Contact type
Coupling type
Degree of protection
IP67
Layout
98
Plating
Nickel
Shell continuity
Shell material
Shell size
9
Mating cycles
500
Operating temperature - max
200 °C
Operating temperature - min
-65 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
3
Number of cavity #20
3
Salt spray
48 hour
Working voltage (Vrms)
1800 V

Exporter les caractéristiques du produit