Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

8MQ2M0108AB

MQuick module, unsealed, without contact

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau Mquick series rectangular modular small-size push-pull connector
Catalog Number
8MQ2M0108AB
Product Length/Depth
18.7 mm
Product Height
14.4 mm
Product Width
33.2 mm
Product Weight
2.3 g

Caractéristiques du produit

Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Layout
01-08
Shell material
Composite
Mating cycles
500
Operating temperature - max
175 °C
Operating temperature - min
-55 °C
Number Of Contacts
1
Number of cavity #8 power
1

Exporter les caractéristiques du produit