Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

930200
+DZA16P(*)

Eaton Moeller® series DZA Additional tapping, 3p, primary

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DZA Accessory Additional tapping
Catalog Number
930200
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
45 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Accessories
Additional tappings
Type
Additional tapping
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
Accessory/spare part type
Other
Options
Can be retrofitted to Primary side
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated operational current (Ie)
Max. 16 A
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.