Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

970 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 cover, Sheet aluminum, 3-1/2" or 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 cover
Catalog Number
970 SA
UPC
782274005416
Product Weight
0.86 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Sheet aluminum
Trade size
3-1/2" or 4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.