Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

9PXMCAS

Ensemble de roulettes 9PXM d’Eaton

Prix catalogue $1,007.50

Spécifications générales

Nom du produit
Roulette 9PXM Eaton
Numéro du catalogue
9PXMCAS
CUP
743172091475
Longueur du produit
5 in
Hauteur du produit
5 in
Largeur du produit
3 in
Poids du produit
2 lb
Conformités
Conforme à la loi TAA
Conforme FCC
Certifications
Classé EC
Homologué cULus

Environnement

Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Contenu de l’emballage
Ensemble de roulettes 9PXM
Couleur
Noir/argent

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.