Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

A202K3FAM

Eaton A202 magnetically held lighting contactor, 100 A, 120 V, 60 Hz, 100 A, Six-pole, Magnetically latched, A202 Series, Lighting contactors

Spécifications générales

Product Name
Eaton A202 magnetically held lighting contactor
Catalog Number
A202K3FAM
UPC
621037093355
Product Length/Depth
9.75 in
Product Height
6.88 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Phase current
100 A

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.